ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 品番 | 仕様・本体色 | 入数 |
|---|---|---|
| CT201125TYPE | インク色:ブラック | 1本 |
| ご使用済み純正カートリッジ回収申込書 ダウンロード |
【商品仕様】
・対応機種:DocuPrint C2250/C3360
・種別:汎用
・印字枚数(1本あたり):10000枚
・インク色:ブラック
・入数:1本
・JAN:4540956021903
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P レモン
0通常価格(税別):705円

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P 水
0通常価格(税別):516円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~