17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレックスカバー サインタイプ KG-FLX-TOKU FKシリーズ

通常単価(税別)
13,08014,049
税込単価
14,38815,454
通常出荷日:4日目

【特長】・大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです・車線分離標の視認性を向上させます・Φ80サ...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    その他
  • 商品タイプ2
    その他
  • ホワイト
  • 高さ (mm)
    650
  • 幅 (mm)
    230(195)
  • 質量(g)
    270.000
  • 材質1
    反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)
  • 材質2
    本体:塩化ビニル樹脂
  • 材質3
    両面テープ:アクリル系

ご注意

  • 「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

タイプ

表示内容

最小発注数量
356-1155
Φ80車線分離標用カバー 片面
とびだし注意
1個
356-1152
Φ80車線分離標用カバー 両面
とびだし注意
1個
356-1161
Φ80車線分離標用カバー 片面
スピード落とせ
1個
356-1145
Φ80車線分離標用カバー 両面
スピード落とせ
1個
356-1148
Φ80車線分離標用カバー 片面
逆走禁止
1個
356-1147
Φ80車線分離標用カバー 両面
逆走禁止
1個
356-1156
Φ80車線分離標用カバー 片面
はいるな
1個
356-1167
Φ80車線分離標用カバー 両面
はいるな
1個
356-1150
Φ80車線分離標用カバー 片面
お客様駐車場
1個
356-1144
Φ80車線分離標用カバー 両面
お客様駐車場
1個
356-1153
Φ80車線分離標用カバー 片面
駐車禁止
1個
356-1162
Φ80車線分離標用カバー 両面
駐車禁止
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,080
( 14,388 )
4日目
14,049
( 15,454 )
4日目
13,080
( 14,388 )
4日目
14,049
( 15,454 )
4日目
13,080
( 14,388 )
4日目
14,049
( 15,454 )
4日目
13,080
( 14,388 )
4日目
14,049
( 15,454 )
4日目
13,080
( 14,388 )
4日目
14,049
( 15,454 )
4日目
13,080
( 14,388 )
4日目
14,049
( 15,454 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです
・車線分離標の視認性を向上させます
・Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます
・製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます
・レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です
・標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます
・案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます
【用途】
・Ф80車線分離標(ラバーポール)用

ご注意

  • 「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスカバー サインタイプ KG-FLX-TOKU FKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスカバー サインタイプ KG-FLX-TOKU FKシリーズ
チェーンスタンド(2段フックタイプ)
スマートガイドポールスライド 2フック SMGP1352F
カラープラポール ゴムベース
LEDライト付きチェーンスタンド
プラチェーン内蔵ポール バリネオPro
メーカー積水樹脂ミツギロン工業TOKISEIカーボーイテラモト中発販売
通常価格13,080-1,53210,0001,11534,822 -21,600
通常出荷日4日目1日目11日目4日目1日目11日目
商品タイプ1その他プラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーン
商品タイプ2その他プラチェーンスタンドプラチェーンスタンドプラチェーンスタンドプラチェーンスタンドプラチェーンスタンド
ホワイトホワイトシルバーブラックシルバーイエロー
高さ(mm)650837760~1300709001050
幅(mm)230(195)255300300320380

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト