ファクトリーサプライ用品技術窓口

2段式オイルジャッキ 4ton

通常単価(税別)
27,08223,423
税込単価
29,79025,765
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・マサダ2段式オイルジャッキ 4tonです。・低い位置より高揚程が得られます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    40(4)
  • ストローク (mm)
    160
  • トラスココード
    305-5612
  • ヘッド径(mm)
    31×32
  • 高さ(mm)
    150~340
  • 最低高(mm)
    150
  • 補助ねじ(mm)
    30
  • JANコード
    4944015114696
  • 質量(g)
    4400
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 横使用は不可です。

型番:

HPD-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPD-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
40(4)
ストローク(mm)
160
トラスココード
305-5612
ヘッド径(mm)
31×32
高さ(mm)
150~340
最低高(mm)
150
補助ねじ(mm)
30
JANコード
4944015114696
質量(g)
4400
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPD-41

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,08223,423
( 25,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マサダ2段式オイルジャッキ 4tonです。
・低い位置より高揚程が得られます。

ご注意

  • 横使用は不可です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段式オイルジャッキ 4tonの型番HPD-41のページです。 型番HPD-41に関する仕様情報を記載しております。
2段式オイルジャッキ 4tonのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2段式オイルジャッキ 4ton
2段式オイルジャッキ 1.5ton
三段式油圧ジャッキ
フォークリフト用多段式油圧ジャッキ
ロング式油圧ジャッキ
標準オイルジャッキ
メーカーマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所
通常価格27,08218,13057,05359,88075,554500,699
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
揚力(kN(t))40(4)15(1.5)30(3)100(10)20(2)1000(100)
ストローク(mm)160205150100480145
トラスココード305-5612305-5604412-5207419-1455396-4931851-9951
ヘッド径(mm)31×322734383252

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト