17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PolyMide PA6-CF フィラメント 500g/1.75mm POLYMIDE-PA6-CF-BLACK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PolyMide PA6-CF フィラメント 500g/1.75mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

POLYMIDE-PA6-CF-BLACK

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・Polymakerが取り扱うフィラメントの中で、高強度、耐衝撃性、および熱変形温度(荷重たわみ温度)を有する炭素繊維強化ナイロンフィラメント

指定中の仕様・寸法情報

種類
消耗品
フィラメント色
ブラック
材質
PolyMide PA6-CF
平均フィラメント径(mm)
1.75
重量(g)
500
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト