17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm

通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:6日目

【特長】・通常のPLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つ、靭性の高いフィラメント

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

フィラメント色

最小発注数量
ブラック
1個
ブルー
1個
グリーン
1個
グレー
1個
オレンジ
1個
パープル
1個
レッド
1個
ティール
1個
ホワイト
1個
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
6日目
5,500
( 6,050 )
6日目
5,500
( 6,050 )
6日目
5,500
( 6,050 )
6日目
5,500
( 6,050 )
6日目
5,500
( 6,050 )
6日目
5,500
( 6,050 )
6日目
5,500
( 6,050 )
6日目
5,500
( 6,050 )
6日目
5,500
( 6,050 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のPLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つ、靭性の高いフィラメント

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
PolyMax PC-FR フィラメント 1000g/1.75mm
PolyFlex TPU95 フィラメント 750g/1.75mm
PolyFlex TPU90 フィラメント 750g/1.75mm
PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm
メーカーPOLYMAKERPOLYMAKERPOLYMAKERPOLYMAKERPOLYMAKERPOLYMAKER
通常価格5,5004,8008,0007,4008,0004,800
通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目6日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
材質PolyMax PLAPolyLite PLAPolyMax PC-FRPolyFlex TPU95PolyFlex TPU90PolyLite ABS
平均フィラメント径(mm)1.751.751.751.751.751.75
重量(g)750100010007507501000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト