ツール用品技術窓口

確定しました

PolyLite PC フィラメント 1000g/1.75mm

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:4日目

【特長】・優れた印刷品質、優れた機械的強度と耐熱性を備えた透明ポリカーボネート素材

型番:

POLYLITE-PC-TRANSPARENT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

POLYLITE-PC-TRANSPARENTの仕様・寸法情報

種類
消耗品
フィラメント色
透明
材質
PolyLite PC
平均フィラメント径(mm)
1.75
重量(g)
1000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
POLYLITE-PC-TRANSPARENT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた印刷品質、優れた機械的強度と耐熱性を備えた透明ポリカーボネート素材

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PolyLite PC フィラメント 1000g/1.75mmの型番POLYLITE-PC-TRANSPARENTのページです。 型番POLYLITE-PC-TRANSPARENTに関する仕様情報を記載しております。
PolyLite PC フィラメント 1000g/1.75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PolyLite PC フィラメント 1000g/1.75mm
PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
PolyMax PC-FR フィラメント 1000g/1.75mm
PolyFlex TPU95-HF フィラメント 1000g/1.75mm
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
メーカーPOLYMAKERPOLYMAKERPOLYMAKERPOLYMAKERPOLYMAKERPOLYMAKER
通常価格6,0004,8004,8008,0008,0005,500
通常出荷日4日目6日目6日目4日目4日目6日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
フィラメント色透明-----
材質PolyLite PCPolyLite ABSPolyLite PLAPolyMax PC-FRPolyFlex TPU95-HFPolyMax PLA
平均フィラメント径(mm)1.751.751.751.751.751.75
重量(g)10001000100010001000750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト