ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スモールバイト用スリーブMT-BS

通常単価(税別)
13,680
税込単価
15,048
通常出荷日:3日目

【特長】・利便性の高い両頭設計により、Φ3・Φ4両サイズのバイトを装着できます

  • スモールバイトは別売です。

型番:

MT-BS030416-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT-BS030416-75の仕様・寸法情報

外径(mm)
16
内径(mm)
3・4
全長(mm)
75
-
-

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

高周波精密のハイス・スモールバイトを装着してお使い下さい!

利便性の高い両頭設計により、φ3・φ4両サイズのバイトを装着できます

スモールバイト用スリーブMT-BS 特長
 

外形図

スモールバイト用スリーブMT-BS 外形図

製造元:株式会社エムツール

型番リスト

表示件数
型番
MT-BS030416-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,680
( 15,048 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・利便性の高い両頭設計により、Φ3・Φ4両サイズのバイトを装着できます

ご注意

  • スモールバイトは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールバイト用スリーブMT-BSの型番MT-BS030416-75のページです。 型番MT-BS030416-75に関する仕様情報を記載しております。
スモールバイト用スリーブMT-BSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールバイト用スリーブMT-BS
MT2×MT3(研磨仕上)ドリルソケット
MNスリーブ MT4
ボール盤用スリーブ TBS-61・TBS-62
FMA 47.625→FMB60変換スリーブ
ドリルスリーブ【モールステーパ用】
メーカーTHE CUTエスコ田倉工具製作所トラスコ中山マンヨーツールトラスコ中山
通常価格13,68010,00014,74317,85116,4714,050 -
通常出荷日3日目2日目3日目1日目5日目1日目
外径(mm)1624-25--
内径(mm)3・4---47.625×60-
全長(mm)75195113---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーブ・ソケット(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト