17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アルミ生爪(油圧、エアーチャック用)AL-HOシリーズ【3個入り】

通常単価(税別)
12,25017,400
税込単価
13,47519,140
通常出荷日:3日目

【特長】・鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい・鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

  • 鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。
  • 鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。
  • 軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。
 

外形図

Fig.A
Fig.B
アルミ生爪(油圧、エアーチャック用/スクロールチャック用)AL-HOシリーズ 外形図-1
アルミ生爪(油圧、エアーチャック用/スクロールチャック用)AL-HOシリーズ 外形図-2
Fig.S
Fig.K
アルミ生爪(油圧、エアーチャック用/スクロールチャック用)AL-HOシリーズ 外形図-3
アルミ生爪(油圧、エアーチャック用/スクロールチャック用)AL-HOシリーズ 外形図-4

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

質量

(kg/セット)

最小発注数量
6
0.96
1パック

3個入り

6
0.94
1パック

3個入り

8
1.3
1パック

3個入り

8
1.28
1パック

3個入り

10
1.84
1パック

3個入り

10
1.79
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,250
( 13,475 )
3日目
12,250
( 13,475 )
3日目
13,250
( 14,575 )
3日目
13,250
( 14,575 )
3日目
17,400
( 19,140 )
3日目
17,400
( 19,140 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい
・鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能
・軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ生爪(油圧、エアーチャック用)AL-HOシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ生爪(油圧、エアーチャック用)AL-HOシリーズ
幅広生爪(油圧、エアーチャック用)
小径用両頭生爪(油圧、エアーチャック用)
アルミ円形ナマヅメ AL-TKRシリーズ
パワーチャック用ソフトジョー
アルミ生爪(スクロールチャック用)AL-SBSシリーズ
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT北川鉄工所THE CUT
通常価格12,250-12,420 -5,752 -46,170 -7,62410,900 -
通常出荷日3日目2日目〜2日目〜3日目19日目3日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ上下分割爪タイプ
爪高さ(mm)60---50-
適用メーカ北川北川北川北川北川北川
ピッチ(mm)1.51.51.51.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト