17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 円形ナマヅメ【3個入り】

    THE CUT

    円形ナマヅメ【3個入り】

    -

    通常価格(税別):23666円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スイベルパット付ボルト

    ミスミ

    スイベルパット付ボルト

    5.0

    通常価格(税別):1110円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 治具用割り座金

    ミスミ

    治具用割り座金

    5.0

    通常価格(税別):770円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット

    ミスミ

    フランジナット

    4.7

    通常価格(税別):430円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • プレーンクランプ

    ミスミ

    プレーンクランプ

    4.3

    通常価格(税別):1920円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • B型 ツバ付き固定ブシュ

    NTツール

    B型 ツバ付き固定ブシュ

    4.8

    通常価格(税別):1627円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • レッグクランプ

    ミスミ

    レッグクランプ

    -

    通常価格(税別):1550円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適応チャック呼びサイズ

    ~mm
  • 爪高さ(mm)

    ~mm
  • チャック外径(mm)

    ~mm
  • T1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アルミ円形ナマヅメ AL-TKRシリーズ【3個入り】

通常単価(税別)
46,170112,050
税込単価
50,787123,255
通常出荷日:3日目

【特長】・切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる・硬度が低い(ブリネル硬度HB95)ので加工物に傷...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

  • 切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
  • 硬度が低い(ブリネル硬度  HB95)ので加工物に傷が付き難い。
  • 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
  • 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
  • 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
  • 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
 

外形図

アルミ円形ナマヅメ AL-TKRシリーズ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

チャック外径

(mm)

T1(mm)

質量

(kg/セット)

最小発注数量
6
36
152.4
165
1.86
1パック

3個入り

8
40
203.2
205
3.22
1パック

3個入り

10
40
254
250
4.96
1パック

3個入り

12
60
304.8
304
8.91
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,170
( 50,787 )
3日目
51,570
( 56,727 )
3日目
83,250
( 91,575 )
3日目
112,050
( 123,255 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる
・硬度が低い(ブリネル硬度HB95)ので加工物に傷が付き難い
・軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない
・同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない
・把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能
・高回転の加工により加工時間の短縮が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ円形ナマヅメ AL-TKRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ円形ナマヅメ AL-TKRシリーズ
アルミ生爪(油圧、エアーチャック用)AL-HOシリーズ
小径用両頭生爪(油圧、エアーチャック用)
幅広生爪(油圧、エアーチャック用)
円形生爪(スクロールチャック用) TKR-SKシリーズ
アルミ生爪(スクロールチャック用)AL-SBSシリーズ
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格46,170-12,250 -5,752 -12,420 -29,160 -10,900 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜2日目〜2日目〜3日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ上下分割爪タイプ
適用メーカ北川北川北川北川北川北川
ピッチ(mm)1.51.51.51.5--
材質A6061A6061S50C鋼S50C鋼S45C鋼A6061
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト