ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

刃先交換式面取り 交換式ヘッド IDFC20-M6

通常単価(税別)
31,050
税込単価
34,155
通常出荷日:3日目

【特長】・超硬シャンクと組み合わせて、突き出しの長い加工が可能!!・クーラント穴付きのため、切屑排出性...

詳細を確認
  • シャンク、インサート別売り。

型番:

IDFC20-M6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IDFC20-M6の仕様・寸法情報

種類
ヘッド
用途
穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / 裏面取り / その他
面取り刃両角(θ)(°)
45
最大穴面取り径(mm)
20.5
最小穴面取り径(mm)
14
大径(mm)
20
全長(mm)
41
裏側最大C面取り量(mm)
2.97
刃数(枚)
3
表側最大C面取り量(mm)
2.8
適合インサート
MT-SDM050204AM、MT-SDH050204US
取付ネジ
M6

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

ヘッド交換式工具 IDFC20-M6 特長
  • 超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!
  • 全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!
  • 予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
 

外形図

ヘッド交換式工具 IDFC20-M6 外形図

※インサートは別売となります。
※シャンクは別売となります。

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材切削速度 Vc(m/min)送り速度 fz(mm/t)
低炭素鋼 (S15C、SS400)100~120~2000.04~0.1
高炭素鋼 (S45C,S55C)60~80~1500.04~0.1
工具鋼 (SK,SKH)40~60~1000.02~0.08
鋳鉄( FC250,FC300)100~120~2000.04~0.1
ダクタイル鋳鉄80~100~1500.04~0.1
アルミ合金( Si<13%)120~180~3000.04~0.1
アルミ合金( Si≧13%)60~80~1500.04~0.1
ステンレス( SUS304、316)40~60~1000.02~0.06

切削条件時の注意

※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

型番リスト

表示件数
型番
IDFC20-M6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,050
( 34,155 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬シャンクと組み合わせて、突き出しの長い加工が可能!!
・クーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!

ご注意

  • シャンク、インサート別売り。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式面取り 交換式ヘッド IDFC20-M6の型番IDFC20-M6のページです。 型番IDFC20-M6に関する仕様情報を記載しております。
刃先交換式面取り 交換式ヘッド IDFC20-M6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換式面取り 交換式ヘッド IDFC20-M6
刃先交換式面取り 交換式ヘッド IZERO-45°-M6
Cセンタリングカッター もみつけ・面取りツール
スーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型
刃先交換式面取り 交換式ヘッド IMTMSシリーズ
面取り加工用インサート XBSC
メーカーTHE CUTTHE CUT大昭和精機THE CUTTHE CUT三菱マテリアル
通常価格31,05020,7007,276 -18,54027,990 -3,105 -
通常出荷日3日目3日目5日目3日目3日目3日目
種類ヘッドヘッドカッター本体カッター本体ヘッドインサート・ブレード
用途穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / 裏面取り / その他穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / 裏面取り / その他センタリング(位置決め) / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り / 刻印穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / 裏面取り / その他面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)454590604590
最大穴面取り径(mm)20.513.2-8--
最小穴面取り径(mm)14132---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト