ツール用品技術窓口

確定しました

スーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型

通常単価(税別)
18,540
税込単価
20,394
通常出荷日:3日目

【特長】・独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現!!・インサートを全周研...

詳細を確認
  • インサートは別売です。

型番:

EN-ZERO-0760202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EN-ZERO-0760202の仕様・寸法情報

種類
カッター本体
用途
穴面取り / 面取り・横走り / 刻印
面取り刃両角(θ)(°)
60
最大穴面取り径(mm)
8
Rサイズ(mm)
0.2
大径(mm)
7.5
シャンクサイズ
8
全長(mm)
75
インサート材種
超硬
寸法 ℓ1(mm)
17
適合インサート
EN-DC070202R
止めネジ
MSP-2.5S
レンチ
MFP-8
-
-

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

スーパー面取丸 彫刻Plus+ 特長
  • 独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現!!
    さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現!!
  • 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能!!
    (円弧切削での繰り広げも出来ますので、さらに大きな面取り加工も可能です。)
  • 超微粒子超硬+ALCrNコーティングの採用により、長寿命化を実現!!
 

外形図

スーパー面取丸 彫刻Plus+ 外形図
    ※インサートは別売となります。
    ※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
     

    使用方法・事例

    使用方法

    スーパー面取丸 彫刻Plus+ 使用方法

    W : 加工幅
    T : 加工深さ

    彫刻範囲(W-T)の目安

    W: 加工幅0.50.60.660.81
    T: 加工深さ0.090.150.200.300.51

    穴面取り範囲(W-T)の目安

    W: 加工幅22.5345677.5
    T: 加工深さ1.381.812.243.103.974.835.706.13

    ※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

    使用事例

    加工例

    スーパー面取丸 彫刻Plus+ 加工例

    被削材:S55C

    加工内容切り込み深さ
    Ap
    回転数
    n(min-1
    送り速度
    fz(mm/t)
    ロゴ彫刻(THECUT)0.2550000.04
    文字彫刻(2020・MTOOL・穴面取り径4か所)0.15
    穴面取り(φ1.5・φ2.1・φ2.6・φ3.4)1.530000.025
     

    推奨切削条件

    推奨切削条件表

    標準切削条件

    インサート形状対応被削材切削速度
    Vc(m/min)
    送り速度
    fz(mm/t)
    スーパー面取丸 彫刻Plus+ インサート形状一般構造用鋼・炭素鋼30~60~1000.01~0.05
    ステンレス
    鋳鉄
    非鉄金属

    切削条件時の注意

    ※Z軸を下ろす際の速度は、テーブルの送り速度の50%程に落として下さい。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EN-ZERO-0760202
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,540
    ( 20,394 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現!!
    ・インサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現!!
    ・0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能!!(円弧切削での繰り広げも出来ますので、さらに大きな面取り加工も可能です。)
    ・超微粒子超硬+AlCrNコーティングの採用により、長寿命化を実現!!

    ご注意

    • インサートは別売です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型の型番EN-ZERO-0760202のページです。 型番EN-ZERO-0760202に関する仕様情報を記載しております。
    スーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型
    面取り加工用インサート XBSC
    刃先交換式面取り 交換式ヘッド IDFC20-M6
    刃先交換式面取り 交換式ヘッド IZERO-45°-M6
    面取り加工用インサート(突切り内径)XBSX
    刃先交換式面取り 交換式ヘッド IMTMSシリーズ
    メーカーTHE CUT三菱マテリアルTHE CUTTHE CUT三菱マテリアルTHE CUT
    通常価格18,5403,105 -31,05020,7003,446 -27,990 -
    通常出荷日3日目2日目3日目3日目2日目3日目
    種類カッター本体インサート・ブレードヘッドヘッドインサート・ブレードヘッド
    用途穴面取り / 面取り・横走り / 刻印面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / 裏面取り / その他穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / 裏面取り / その他面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / 裏面取り / その他
    面取り刃両角(θ)(°)609045454545
    最大穴面取り径(mm)8-20.513.2--
    Rサイズ(mm)0.20.2----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト