17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0t 丸型フレコンバッグ EA981WM-28

通常単価(税別)
2,444
税込単価
2,688
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・UV剤入りで耐候性に優れています。・注入口全開タイプです。

  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 外径 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    1100
  • 容量 (L)
    1000
  • 耐荷重 (t)
    1
  • 排出口径 (mm)
    無し
  • 注入口
    全開
  • 商品詳細
    1.0ton 丸型フレコンバッグ
  • 材質
    ポリプロピレン

型番:

EA981WM-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA981WM-28の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグ
外径(mm)
1100
高さ(mm)
1100
容量(L)
1000
耐荷重(t)
1
排出口径(mm)
無し
注入口
全開
商品詳細
1.0ton 丸型フレコンバッグ
材質
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981WM-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,444
( 2,688 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・UV剤入りで耐候性に優れています。
・注入口全開タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0t 丸型フレコンバッグ EA981WM-28の型番EA981WM-28のページです。 型番EA981WM-28に関する仕様情報を記載しております。
1.0t 丸型フレコンバッグ EA981WM-28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0t 丸型フレコンバッグ EA981WM-28
丸型フレコンバッグ[内袋付]
1.0ton 角型フレコンバッグ(二重構造)
コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)
コンテナバッグカバー
コンテナバッグ メッシュバッグ大
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山吉野旭産業
通常価格2,4445,34011,7633,417 -1,2338,568
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目1日目
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグオプションコンテナバッグ
外径(mm)11001100-11001465940
高さ(mm)11001060500106017001000
容量(L)100010071050---
耐荷重(t)111---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト