17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジクロボンド 強粘着付(メス)
  • マジクロボンド 強粘着付(メス)白
  • マジクロボンド 強粘着付(メス)黒

マジクロボンド 強粘着付(メス)

通常単価(税別)
1,1299,988
税込単価
1,24210,987
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。・片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 厚み (mm)
    2
  • タイプ
    メス
  • 粘着力
    強粘着

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様(イメージ)

マジクロボンド 強粘着付(メス)白

マジクロボンド 強粘着付(メス)黒

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
100
5
813-1268
4905489808207
2個
100
5
813-1269
4905489808191
2個
100
1
813-1270
4582249060138
1個
100
1
813-1271
4582249060114
1個
25
20
813-1272
4903757243743
1個
25
20
813-1273
4903757243729
2個
50
20
813-1274
4903757243781
2個
50
20
813-1275
4903757243767
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,180
( 7,898 )
5日目
6,871
( 7,558 )
5日目
1,312
( 1,443 )
4日目
1,129
( 1,242 )
5日目
5,823
( 6,405 )
6日目
5,823
( 6,405 )
5日目
9,988
( 10,987 )
5日目
9,988
( 10,987 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。
・片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。
【用途】
・梱包材の留め
・工具・機具の留め

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジクロボンド 強粘着付(メス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジクロボンド 強粘着付(メス)
マジクロボンド 強粘着付(オス)
マジクロボンド 強粘着付(オスオスセット)
マジクロボンド メス 2W3LUC
粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R) 25mm×5m
マジクロボンド オス 1K2LUC
メーカー伸和伸和伸和伸和伸和伸和
通常価格1,129-1,129 -386 -521 -2,967 -3,657 -
通常出荷日4日目〜4日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他-その他その他
厚み(mm)222222
タイプメスオスオスオスセット・A面セットソフトタイプ(ループタイプ)--
粘着力強粘着強粘着強粘着---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト