17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジクロボンド 強粘着付(オス)
  • マジクロボンド 強粘着付(オス)白
  • マジクロボンド 強粘着付(オス)黒

マジクロボンド 強粘着付(オス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,12910,434
税込単価
1,24211,477

【特長】・ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。・片面のみでの継続...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 厚み (mm)
    2
  • タイプ
    オス
  • 粘着力
    強粘着

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    商品仕様(イメージ)

    マジクロボンド 強粘着付(オス)白

    マジクロボンド 強粘着付(オス)黒

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 幅(mm)

    • 長さ(m)

    • トラスココード

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    (mm)

    長さ

    (m)

    トラスココード

    JANコード

    最小発注数量
    100
    5
    813-1260
    4905489808184
    1個
    100
    5
    813-1261
    4905489808177
    2個
    100
    1
    813-1262
    4582249060121
    1個
    100
    1
    813-1263
    4582249060107
    1個
    25
    20
    813-1264
    4903757243736
    2個
    25
    20
    813-1265
    4903757243712
    2個
    50
    20
    813-1266
    4903757243774
    2個
    50
    20
    813-1267
    4903757243750
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,263
    ( 9,089 )
    8日目
    7,180
    ( 7,898 )
    4日目
    1,312
    ( 1,443 )
    5日目
    1,129
    ( 1,242 )
    5日目
    5,823
    ( 6,405 )
    5日目
    5,823
    ( 6,405 )
    5日目
    9,988
    ( 10,987 )
    4日目
    10,434
    ( 11,477 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。
    ・片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。
    【用途】
    ・梱包材の留め
    ・工具・機具の留め

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マジクロボンド 強粘着付(オス)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マジクロボンド 強粘着付(オス)
    マジクロボンド 強粘着付(メス)
    マジクロボンド 強粘着付(オスオスセット)
    マジクロボンド オス 1K2LUC
    粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R) 25mm×5m
    マジクロボンド メス 2W3LUC
    メーカー伸和伸和伸和伸和伸和伸和
    通常価格1,129-1,129 -386 -3,657 -2,967 -521 -
    通常出荷日4日目〜4日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
    商品タイプその他その他その他その他その他-
    厚み(mm)222222
    タイプオスメスオスオスセット・A面セット--ソフトタイプ(ループタイプ)
    粘着力強粘着強粘着強粘着---

    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト