17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自転車用ドライバーセット 004172【41個入り】

通常単価(税別)
19,235
税込単価
21,159
通常出荷日:1日目

【特長】・自転車向けのツールチェックプラスです・リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪車用
  • 全長 (mm)
    210
  • 全幅(mm)
    65
  • JANコード
    4013288211248
  • 質量(g)
    678.000
  • トラスココード
    342-5742
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 差込角(mm)
    6.35
  • セット入数(点)
    41
  • 詳細タイプ
    ドライバーセット

型番:

004172
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (41個入り)

004172の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪車用
全長(mm)
210
全幅(mm)
65
JANコード
4013288211248
質量(g)
678.000
トラスココード
342-5742
材質1
特殊工具鋼
差込角(mm)
6.35
セット入数(点)
41
詳細タイプ
ドライバーセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
004172
最小発注数量
1パック

41個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,235
( 21,159 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自転車向けのツールチェックプラスです
・リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています
・付属してる空きケースに自分に合う工具を追加可能です
【用途】
・自転車乗車時携帯用
【材質】
・特殊工具鋼
【セット内容】
・ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1K)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、7、8、10、13、15)×1個、プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30、40)×1本、マイナスビット(4、4.5、5.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、9502×1本、9503×1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自転車用ドライバーセット 004172の型番004172のページです。 型番004172に関する仕様情報を記載しております。
自転車用ドライバーセット 004172のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自転車用ドライバーセット 004172
自転車用ドライバーセット 004171
自転車用トルクレンチセット
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
4本組 フック&ピックセット
インパクト用タイヤソケット 8A-T
メーカーWERAWERAWERAエスコエスコTONE
通常価格19,23512,93459,7515,26013,9634,105 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目在庫品1日目〜
商品タイプ二輪車用二輪車用二輪車用汎用ツール汎用ツールタイヤ関連
全長(mm)21015033558(アタッチメント) / 90(ソケット)27380
全幅(mm)6565110---
JANコード401328821124840132882114394013288211101---
質量(g)678.000406.0001115.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト