17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(カット販売) 7-305-07

ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(カット販売)

通常単価(税別)
3,560
税込単価
3,916
通常出荷日:9日目

【特長】・充填材、可塑剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。・優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液送用チューブ
  • 内径×外径 (mm)
    7.52×9.52
  • 長さ (m)
    1
  • 材質
    ナフロン(R)PTFE
  • 使用温度 (℃)
    -40~+260
  • 内容量
    1パック(1m)

ご注意

  • 例)1mの長さで3本必要な場合は、数量を「1」で3回に分けてご注文ください。

型番:

7-305-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

ナフロン®PTFEチューブ(インチサイズ):関連画像

ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) イメージ

共通仕様

  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • 使用温度範囲:-40~+260℃

7-305-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
7.52×9.52
長さ(m)
1
材質
ナフロン(R)PTFE
使用温度(℃)
-40~+260
内容量
1パック(1m)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-305-07

内容量

最小発注数量
1パック(1m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,560
( 3,916 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充填材、可塑剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。
・優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。
・非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
・高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。
【用途】
・電気絶縁の用途として最適
【販売単位】
・1~10mの範囲でご指定の数量を長さに読み替えて納品します。
・例:数量が「3」の場合は、3m×1本にカットして納品。
・数量が「10」を超える場合は、10m×1本と超える長さを納品します。
例:数量が「15」の場合は、10m×1本と5m×1本を納品。

ご注意

  • 例)1mの長さで3本必要な場合は、数量を「1」で3回に分けてご注文ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(カット販売)の型番7-305-07のページです。 型番7-305-07に関する仕様情報を記載しております。
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(カット販売)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(カット販売)
液送用チューブ ナフロンBTチューブ
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)
HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ
ふっ素樹脂熱収縮チューブ
ふっ素樹脂熱収縮チューブ(FEP)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,5602,250 -6,460 -13,144 -17,663 -110,035 -
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目〜19日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブその他その他
内径×外径(mm)7.52×9.52-----
長さ(m)1110-11
材質ナフロン(R)PTFEPTFE(ふっ素樹脂)ナフロン(R)PTFEPFA(ふっ素樹脂)PFA(ふっ素樹脂)FEP(ふっ素樹脂)
使用温度(℃)-40~+260-40~+260-40~+260-20~260--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト