ファクトリーサプライ用品技術窓口

工具キャビネット DX型(ホワイト)用パンチングパネル

通常単価(税別)
31,373
税込単価
34,510
通常出荷日:18日目

【特長】・DXキャビネット上部のスペースが有効に利用できます【材質】・スチール

  • 商品タイプ
    保管庫パーツ
  • 間口(mm)
    881
  • 奥行(mm)
    551
  • 高さ(mm)
    700
  • 適合機種
    フラット天板タイプ
  • JANコード
    4550414234707
  • トラスココード
    256-3208
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    スチール
  • 最大積載量(kg/台)
    80
  • ホワイト

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

DX-PP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DX-PPの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫パーツ
間口(mm)
881
奥行(mm)
551
高さ(mm)
700
適合機種
フラット天板タイプ
JANコード
4550414234707
トラスココード
256-3208
質量(g)
7000.0
材質1
スチール
最大積載量(kg/台)
80
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
DX-PP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,373
( 34,510 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DXキャビネット上部のスペースが有効に利用できます
【材質】
・スチール

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具キャビネット DX型(ホワイト)用パンチングパネルの型番DX-PPのページです。 型番DX-PPに関する仕様情報を記載しております。
工具キャビネット DX型(ホワイト)用パンチングパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具キャビネット DX型(ホワイト)用パンチングパネル
工具キャビネット DX型(ホワイト)用メラミン化粧天板
スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120
工具キャビネット DX型(ホワイト) オープンタイプ
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格31,37324,02623,29959,66882,062 -116,869 -
通常出荷日18日目18日目8日目18日目18日目18日目
商品タイプ保管庫パーツ保管庫パーツ保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫
間口(mm)881881540881881881
奥行(mm)55155154551551551
高さ(mm)70020120100010001000
適合機種フラット天板タイプDX-PPSHCタイプ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト