工具キャビネット DX型(ホワイト)用メラミン化粧天板
- 通常単価(税別)
- 28,469円24,024円
- 税込単価
- 31,316円26,426円
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:18日目
【特長】・別売のパンチングパネルと一緒に使用することで天板上で作業ができます【材質】・メラミン化粧天板
詳細を確認- 商品タイプ
- 保管庫パーツ
- 間口(mm)
881
- 奥行(mm)
551
- 高さ(mm)
20
- 適合機種
DX-PP
- JANコード
4550414234691
- トラスココード
256-3206
- 質量(g)
15000.0
- 材質1
メラミン化粧天板
- 最大積載量(kg/台)
60
- 色
木目
- 名称
DX用化粧天板
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
DX-TNの仕様・寸法情報
適合機種
DX-PP
JANコード
4550414234691
トラスココード
256-3206
質量(g)
15000.0
型番リスト
28,469円24,024円 ( 26,426円 ) | 18日目 |
工具キャビネット DX型(ホワイト)用メラミン化粧天板の型番DX-TNのページです。
型番DX-TNに関する仕様情報を記載しております。
工具キャビネット DX型(ホワイト)用メラミン化粧天板のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 |
| 28,469円 | 38,229円 | 23,299円 | 74,210円 | 105,509円 - | 150,261円 - |
| 18日目 | 18日目 | 8日目 | 18日目 | 18日目 | 18日目 |
| 保管庫パーツ | 保管庫パーツ | 保管庫パーツ | 保管庫 | 保管庫 | 保管庫 |
| 881 | 881 | 540 | 881 | 881 | 881 |
| 551 | 551 | 54 | 551 | 551 | 551 |
| 20 | 700 | 120 | 1000 | 1000 | 1000 |
| DX-PP | フラット天板タイプ | SHCタイプ | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。