17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) EG400B2LL

通常単価(税別)
70,00055,643
税込単価
77,00061,207
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・EG-400B2LLのバッテリー・充電器無し仕様です

  • 種類
    グリスガン
  • JANコード
    4945831006639
  • トラスココード
    159-7397
  • 質量(g) (g)
    3200
  • 最大圧力 (Mpa)
    40
  • 全長 (mm)
    379
  • 吐出量(cc/min)
    51
  • 油槽径 (mm)
    60.5
  • 容量(cc)
    420
  • 充電時間
    約60分
  • 種類詳細
    本体のみ
  • ノズル接続ねじ
    Rc1/8

型番:

EG400B2LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EG400B2LLの仕様・寸法情報

種類
グリスガン
JANコード
4945831006639
トラスココード
159-7397
質量(g)(g)
3200
最大圧力(Mpa)
40
全長(mm)
379
吐出量(cc/min)
51
油槽径(mm)
60.5
容量(cc)
420
充電時間
約60分
種類詳細
本体のみ
ノズル接続ねじ
Rc1/8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EG400B2LL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,00055,643
( 61,207 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EG-400B2LLのバッテリー・充電器無し仕様です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) EG400B2LLの型番EG400B2LLのページです。 型番EG400B2LLに関する仕様情報を記載しております。
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) EG400B2LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) EG400B2LL
高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)マルチグリス付
EG-400B2LL用充電器/バッテリー
高圧グリスガン(エア式・電動式用)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格70,0006,5293,6934,54121,00026,075
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガンルブリケーター関連品グリスガン
JANコード494583100663949458310013514945831000910494583100092749458310066534945831001382
トラスココード159-7397273-7094112-7713112-7721159-7395485-6279
質量(g)(g)32001300129012906001000
最大圧力(Mpa)40805050--
よく一緒に購入される商品

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト