ファクトリーサプライ用品技術窓口

EG-400B2LL用充電器/バッテリー

通常単価(税別)
17,926
税込単価
19,719
通常出荷日:1日目

【特長】・EG-400B2LL用の充電器です(EG10SA)・EG-400B2LL用のバッテリーです(...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EG10SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EG10SAの仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
その他
オプション
JANコード
4945831006653
トラスココード
159-7395
質量(g)(g)
600
適合機種
EG-400B2LL
種類詳細
充電器
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EG10SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,926
( 19,719 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EG-400B2LL用の充電器です(EG10SA)
・EG-400B2LL用のバッテリーです(EG1040B)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EG-400B2LL用充電器/バッテリーの型番EG10SAのページです。 型番EG10SAに関する仕様情報を記載しております。
EG-400B2LL用充電器/バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EG-400B2LL用充電器/バッテリー
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) EG400B2LL
高圧グリスガン(エア式・電動式用)
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)
高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)マルチグリス付
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格17,92655,83226,5353,9537,2184,535
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ルブリケーター関連品グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
その他オプション-----
JANコード494583100665349458310066394945831001382494583100091049458310013514945831000927
トラスココード159-7395159-7397485-6279112-7713273-7094112-7721
質量(g)(g)60032001000129013001290

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト