17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18

通常単価(税別)
47,20540,308
税込単価
51,92644,339
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・360°(8ポジション)回転するダイスで挿入角度が自在です。・自動調整式なので、握り込むだけ...

詳細を確認
  • 工具種類
    圧着工具・圧接工具
  • 適応電線
    より線
  • 適合端子
    その他
  • 全長 (mm)
    200
  • 適応サイズ
    0.14~16mm2
  • JANコード
    4003773082729
  • トラスココード
    195-5270
  • 質量(g)
    478.000
  • 材質1
    クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)
  • 適応端子
    フェルール端子
  • 圧着端子([[MM2]])
    0.14~16

型番:

9753-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9753-18の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適応電線
より線
適合端子
その他
全長(mm)
200
適応サイズ
0.14~16mm2
JANコード
4003773082729
トラスココード
195-5270
質量(g)
478.000
材質1
クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)
適応端子
フェルール端子
圧着端子([[MM2]])
0.14~16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9753-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,20540,308
( 44,339 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°(8ポジション)回転するダイスで挿入角度が自在です。
・自動調整式なので、握り込むだけで端子に合わせて適切な力で圧着します。
・トグルレバーにより力を増幅し、作業の疲労を軽減します。
【用途】
・フェルール端子を四角形上に圧着に。
【材質】
・クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18の型番9753-18のページです。 型番9753-18に関する仕様情報を記載しております。
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18
EXENA 充電圧着器 黒
電装圧着工具 FK-Aシリーズ
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒
メーカークニペックスクニペックスPanasonicロブテックスパンドウイットPanasonic
通常価格47,20545,272246,7601,991 -687,500209,956
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適応電線より線より線より線より線より線より線
適合端子その他その他裸圧着端子その他裸圧着端子裸圧着端子
全長(mm)200250329-414329
適応サイズ0.14~16mm22×6mm2、2×10mm2、2×16mm212、22、38、60mm2-38~200mm212、22、38、60mm2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト