17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18

通常単価(税別)
45,27238,653
税込単価
49,79942,518
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました・精密な圧着ダイ...

詳細を確認

型番:

9752-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9752-18の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適応電線
より線
適合端子
その他
全長(mm)
250
適応サイズ
2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
JANコード
4003773026839
トラスココード
207-4968
質量(g)
571.000
材質1
クロムバナジウム電気鋼
適応端子
ツインフェルール端子

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9752-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,27238,653
( 42,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました
・精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました
・圧力は工場で精密に校正されています
・両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます
・ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです
【用途】
・ハンダ付けのない電気接続部の作業に
【材質】
・クロムバナジウム電気鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18の型番9752-18のページです。 型番9752-18に関する仕様情報を記載しております。
圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
EXENA 充電圧着器 黒
電装圧着工具 FK-Aシリーズ
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒
メーカークニペックスクニペックスPanasonicロブテックスパンドウイットPanasonic
通常価格45,27247,205246,7601,991 -687,500209,956
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適応電線より線より線より線より線より線より線
適合端子その他その他裸圧着端子その他裸圧着端子裸圧着端子
全長(mm)250200329-414329
適応サイズ2×6mm2、2×10mm2、2×16mm20.14~16mm212、22、38、60mm2-38~200mm212、22、38、60mm2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト