17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートマチックケーブルストリッパー 1274-180SB 1274-180SB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オートマチックケーブルストリッパー 1274-180SB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1274-180SB

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コントロールケーブル、センサーケーブル、アクチュエーターケーブル等マルチコアケーブルの外被のストリッピングに最適です
・外径4.4~7.5mmのケーブルに合わせて自動調整でストリッピングするので、内部の導体やシールドを傷つけません
・長いストリッピングが可能です
・軽量でスムーズに動く構造です
・刃は交換可能です
【用途】
・マルチコアケーブル構造で耐油性およびハロゲンフリーの制御ケーブル、センサーケーブル、アクチュエーターケーブル、TPE-Uケーブル、PURケーブル、PVCケーブル、ラバーケーブル(H05など)に
【材質】
・本体:グラスファイバー強化プラスチック
・刃:特殊工具鋼

指定中の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
175
適応サイズ
4.4~7.5mm
JANコード
4003773082323
トラスココード
195-5245
質量(g)
145.000
材質1
本体:グラスファイバー強化プラスチック
材質2
刃:特殊工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト