ファクトリーサプライ用品技術窓口

B型シリカゲル TSG-100B-100【100個入り】

通常単価(税別)
14,886
税込単価
16,375
通常出荷日:1日目

【特長】・一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    乾燥剤
  • JANコード
    4550414025909
  • トラスココード
    245-7646
  • 材質1
    主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
  • 容量(g/個)
    100
  • 含水率(%)
    2.5以下
  • 質量(g)
    10000.0
  • 長さ(mm)
    110
  • 幅(mm)
    190

ご注意

  • 吸湿度は、JIS規格20℃以上です。
  • 吸湿率は、JIS規格3.0%以上です。(関係湿度20%)
  • 含水率は、JIS規格2.5%以下です。

型番:

TSG-100B-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

TSG-100B-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
乾燥剤
JANコード
4550414025909
トラスココード
245-7646
材質1
主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
容量(g/個)
100
含水率(%)
2.5以下
質量(g)
10000.0
長さ(mm)
110
幅(mm)
190
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSG-100B-100
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,886
( 16,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します
・物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします
・吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です
・天日干しで再生可能です
・99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です
・吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません
【用途】
・湿度の調節に
・結露防止に
・天然素材(木材、皮革)の保管に
【材質】
・主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)

ご注意

  • 吸湿度は、JIS規格20℃以上です。
  • 吸湿率は、JIS規格3.0%以上です。(関係湿度20%)
  • 含水率は、JIS規格2.5%以下です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B型シリカゲル TSG-100B-100の型番TSG-100B-100のページです。 型番TSG-100B-100に関する仕様情報を記載しております。
B型シリカゲル TSG-100B-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B型シリカゲル TSG-100B-100
A型シリカゲル 100g 吸湿・使い捨て型 コバルト入 TSG-100A-100
B型シリカゲル(箱入) TSGシリーズ
防錆シリカゲル乾燥剤(B型)
TRUSCO A型シリカゲル
シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワントラスコ中山アズワン
通常価格14,88612,18617,508 -9,690 -9,980 -22,325
通常出荷日1日目1日目8日目19日目〜8日目1日目
商品タイプ乾燥剤乾燥剤乾燥剤乾燥剤デシケーター乾燥剤
JANコード45504140259094550414025930----
トラスココード245-7646246-0137----
材質1主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト-主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト-
容量(g/個)100100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト