17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白防炎シート 防炎II類 TBSPシリーズ

通常単価(税別)
9,81938,728
税込単価
10,80142,601
通常出荷日:1日目

【特長】・防炎II類の規格をクリアした白防炎シートです【材質】・シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防炎シート
  • ホワイト
  • 厚さ (mm)
    0.28
  • 材質1
    シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング
  • 引張強度
    縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上
  • 引裂強度
    縦24.5N以上、横24.5N以上
  • 防炎表示者認定番号
    AFE230435

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

幅×長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

ハトメピッチ(cm)

ハトメ数(個)

仕様

最小発注数量
ロールタイプ
1.8×50
4550414135523
261-9799
32200.0
-
-
-
ハトメなし
1個
シートタイプ
3.6×5.4
4550414135493
261-8322
7000.0
ハトメ:アルミ(内径12mm)
45
40
ハトメ付
1個
シートタイプ
5.4×5.4
4550414135509
261-9797
10500.0
ハトメ:アルミ(内径12mm)
45
48
ハトメ付
1個
シートタイプ
5.4×7.2
4550414135516
261-9795
13900.0
ハトメ:アルミ(内径12mm)
45
56
ハトメ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,728
( 42,601 )
1日目
9,819
( 10,801 )
1日目
23,490
( 25,839 )
1日目
29,197
( 32,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防炎II類の規格をクリアした白防炎シートです
【材質】
・シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング
・ハトメ:アルミ(内径12mm)(TBSP-18500除く)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白防炎シート 防炎II類 TBSPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白防炎シート 防炎II類 TBSPシリーズ
防炎シート
PEソフト防炎クロス
UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)
ライトクリアメッシュシート
エコノミー白防炎シート TBSシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,819-6,999 -32,55298,5863,954 -9,201 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート
ホワイトホワイトホワイトODグリーンその他ホワイト
厚さ(mm)0.280.280.220.990.240.25
材質1シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティングシート:ポリエステル基付PVCフィルムポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリプロピレン(PP)シート:ポリエステル基布+PVCコーティング
引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上縦558N/3cm、横562N/3cm縦580N/3cm、横540N/3cm縦2700N/5cm、横3182N/5cm縦290N/3cm、横170N/3cm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト