17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコノミー白防炎シート TBSシリーズ

通常単価(税別)
9,20122,018
税込単価
10,12124,220
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです【用途】・建築、建設現場の養生や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防炎シート
  • 形状
    シートタイプ
  • ホワイト
  • 厚さ (mm)
    0.25
  • 材質1
    シート:ポリエステル基布+PVCコーティング
  • 材質2
    ハトメ:アルミ(内径12mm)
  • 目付(g)
    280
  • 引裂強度
    縦88.3N、横68.7N
  • 防炎表示者認定番号
    AFE-23-0435

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ハトメピッチ(cm)

ハトメ数(個)

最小発注数量
10×10
4550414140176
261-9909
28600.0
50
80
1個
5.4×7.2
4550414140152
261-9913
11200.0
45
56
1個
7.2×7.2
4550414140169
261-9915
14900.0
45
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,018
( 24,220 )
1日目
9,201
( 10,121 )
1日目
11,998
( 13,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです
【用途】
・建築、建設現場の養生や目隠しに
【材質】
・シート:ポリエステル基布+PVCコーティング
・ハトメ:アルミ(内径12mm)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコノミー白防炎シート TBSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミー白防炎シート TBSシリーズ
防炎シート
PEソフト防炎クロス
UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)
ライトクリアメッシュシート
白防炎シート 防炎II類 TBSPシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,201-6,999 -32,55298,5863,954 -9,819 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート
形状シートタイプ折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ-
ホワイトホワイトホワイトODグリーンその他ホワイト
厚さ(mm)0.250.280.220.990.240.28
材質1シート:ポリエステル基布+PVCコーティングシート:ポリエステル基付PVCフィルムポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリプロピレン(PP)シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト