ファクトリーサプライ用品技術窓口

持ち運び疲労軽減マット 426Sシリーズ

通常単価(税別)
11,33010,460
税込単価
12,46311,506
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンディングデスクや立ち作業時の疲労軽減マットです・表面は生地で覆われておりオフィスや商業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    疲労軽減マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚さ(mm)
    18
  • グレー
  • 材質1
    表面:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 材質2
    基台:マイクロセルラービニール
  • 材質3
    裏面:クラムラバー

ご注意

  • 乾いた場所でご使用下さい。

型番:

426S7052GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

426S7052GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
疲労軽減マット
形状
シートタイプ
厚さ(mm)
18
グレー
JANコード
0662641922716
質量(g)
1200.0
トラスココード
217-8419
材質1
表面:ポリ塩化ビニル(PVC)
材質2
基台:マイクロセルラービニール
材質3
裏面:クラムラバー
サイズ短辺(mm)
700
サイズ長辺(mm)
520

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
426S7052GY

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(mm)

最小発注数量
0662641922716
1200.0
217-8419
700
520
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,33010,460
( 11,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンディングデスクや立ち作業時の疲労軽減マットです
・表面は生地で覆われておりオフィスや商業スペースで違和感のないデザインです
・ハンドル付きで持ち運びやデスク横に吊り下げて収納ができるなど便利です
・端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています
【用途】
・オフィスや受付・サービスカウンター・レジなど商業スペースに
【材質】
・表面:ポリ塩化ビニル(PVC)
・基台:マイクロセルラービニール
・裏面:クラムラバー

ご注意

  • 乾いた場所でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

持ち運び疲労軽減マット 426Sシリーズの型番426S7052GYのページです。 型番426S7052GYに関する仕様情報を記載しております。
持ち運び疲労軽減マット 426Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
持ち運び疲労軽減マット 426Sシリーズ
耐油疲労軽減マット 549S2640OB
耐油疲労軽減マット 649S2640OB
ノンスリップマット(スーパーフローXTニトリル)567S0023BL
ソーブスタンス用吸油シート
疲労軽減マット 610×910×10
メーカーCHECKERSCHECKERSCHECKERSCHECKERSCHECKERSアズワン
通常価格11,33022,61742,27012,3746,78010,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ疲労軽減マット疲労軽減マット疲労軽減マットノンスリップマット吸油・吸水マット疲労軽減マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚さ(mm)1822208.50.33-
グレーブラック&オレンジブラック&オレンジブラックグレー-
材質1表面:ポリ塩化ビニル(PVC)ニトリルゴム100%ニトリルゴム100%ニトリルゴムポリプロピレン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト