17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

靴底ハードブラッシュ【2個入り】

通常単価(税別)
11,902
税込単価
13,092
通常出荷日:1日目

【特長】・靴底や側面に付いた泥や作業現場などのキリコを効果的に除去するブラシマットです【用途】・工場や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • カラー
    その他
  • カラー詳細
    オレンジ
  • 幅(mm)
    412
  • 高さ(mm)
    80
  • 奥行(mm)
    372
  • 質量(g)
    900.0
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン、サイドブラシ:ナイロン
  • 詳細タイプ
    ブラシ本体
  • JANコード
    4904771903095
  • トラスココード
    353-0696

型番:

MR-178-510-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

MR-178-510-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
カラー
その他
カラー詳細
オレンジ
幅(mm)
412
高さ(mm)
80
奥行(mm)
372
質量(g)
900.0
材質1
本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン、サイドブラシ:ナイロン
詳細タイプ
ブラシ本体
JANコード
4904771903095
トラスココード
353-0696
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-178-510-0
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,902
( 13,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底や側面に付いた泥や作業現場などのキリコを効果的に除去するブラシマットです
【用途】
・工場や作業場の切削加工場、安全靴を使用する場所に
・未舗装部との出入口に
【材質】
・本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン、サイドブラシ:ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

靴底ハードブラッシュの型番MR-178-510-0のページです。 型番MR-178-510-0に関する仕様情報を記載しております。
靴底ハードブラッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
靴底ハードブラッシュ
甲プロテクター(底面付タイプ)
流水式靴底洗浄装置 両足タイプ
工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)
スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62
防水足カバー
メーカーテラモトトラスコ中山コトヒラ工業エスコエスコエスコ
通常価格11,9027,584746,3351,38214,141 -735
通常出荷日1日目1日目4日目1日目2日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品作業靴関連品関連品
カラーその他黒系----
カラー詳細オレンジ-----
幅(mm)412-----
高さ(mm)80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト