ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3Dモデル作成ソフト「作ってみよう!」for DIY

通常単価(税別)
20,000
税込単価
22,000

3Dプリンター用モデルを簡単に作成できる初心者向けに開発されたソフト。

詳細情報を確認する
  • 種類
    関連用品
  • 種類詳細
    3Dモデル作成ソフト
  • 対応OS
    Windows8.1(32bit/64bit)、Windows10(32bit/64bit)、Windows11(32bit/64bit)

型番:

TSU-DIY
解除
    数量:

    TSU-DIYの仕様・寸法情報

    種類
    関連用品
    種類詳細
    3Dモデル作成ソフト
    対応OS
    Windows8.1(32bit/64bit)、Windows10(32bit/64bit)、Windows11(32bit/64bit)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TSU-DIY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,000
    ( 22,000 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    3Dプリンター用モデルを簡単に作成できる初心者向けに開発されたソフト。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3Dモデル作成ソフト「作ってみよう!」for DIYの型番TSU-DIYのページです。 型番TSU-DIYに関する仕様情報を記載しております。
    3Dモデル作成ソフト「作ってみよう!」for DIYのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3Dモデル作成ソフト「作ってみよう!」for DIY
    Raise3D純正PCフィラメント
    Raise3D純正PETGフィラメント
    Raise3D純正PPA CFフィラメント
    Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
    Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
    メーカーアバロンテクノロジーズRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
    通常価格20,0009,3007,00035,5006,3006,300
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
    種類関連用品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
    種類詳細3Dモデル作成ソフト-----
    対応OSWindows8.1(32bit/64bit)、Windows10(32bit/64bit)、Windows11(32bit/64bit)-----

    3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました