17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型流量センサ ラピフロー(流量調整:ニードル付) 樹脂ボディ LCD表示タイプ

通常単価(税別)
24,775
税込単価
27,253
通常出荷日:22日目

【特長】・高精度・高応答性です・小型・軽量です・複数のガス計測が可能です・直管部不要です【用途】・各種...

詳細を確認

型番:

FSM3-L201U1DH1B1T-BH
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSM3-L201U1DH1B1T-BHの仕様・寸法情報

商品タイプ
流量センサー
最大流量(L/min)
200
流量範囲(L/min)
6~200
本体材質
樹脂
流量調整
ニードルバルブ付
接続口径
ワンタッチΦ8
流体温度(℃)
0~50℃(結露なきこと)
印加電圧(VDC)
DC12~24
適合流体
エアー、N2、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)
質量(g)
120
トラスココード
208-7069
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
FSM3-L201U1DH1B1T-BH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,775
( 27,253 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度・高応答性です
・小型・軽量です
・複数のガス計測が可能です
・直管部不要です
【用途】
・各種容器の漏れ検査に
・工場内エアー消費量管理に
・溶接工程向け混合ガス流量管理に
【材質】
・本体:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型流量センサ ラピフロー(流量調整:ニードル付) 樹脂ボディ LCD表示タイプの型番FSM3-L201U1DH1B1T-BHのページです。 型番FSM3-L201U1DH1B1T-BHに関する仕様情報を記載しております。
小型流量センサ ラピフロー(流量調整:ニードル付) 樹脂ボディ LCD表示タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型流量センサ ラピフロー(流量調整:ニードル付) 樹脂ボディ LCD表示タイプ
パドル式流量計 外部電源式
面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:
小型流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ 樹脂ボディ LCD表示タイプ
面積式流量計
パドル式流量計 電池式
メーカーCKD日本フイルターコフロックCKDコフロック日本フイルター
通常価格24,77563,966 -59,90017,650 -20,65863,750 -
通常出荷日22日目4日目〜39日目12日目〜39日目4日目
商品タイプ流量センサー流量計流量計流量センサー流量計流量計
最大流量(L/min)200-100---
流量範囲(L/min)6~200-----
本体材質樹脂樹脂真鍮樹脂真鍮樹脂
流量調整ニードルバルブ付無しニードルバルブ付無し無し無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト