17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付 PHTシリーズ

通常単価(税別)
61,70695,966特別価格
税込単価
67,877105,563特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です・ロックストッパー付です【材質】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 材質4
    本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • キャスター径(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    240
  • 付属ストッパー
    TLS909-WJ2-BAR01
  • 取替キャスター(自在)
    WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)
  • 組立/完成
    完成品
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4550414111268
386-8743
48000
1100
1100
1個
4550414111275
386-8739
59000
1200
1200
1個
4550414111282
386-8740
39000
1200
750
1個
4550414111299
386-8742
22000
800
450
1個
4550414111305
386-8747
27000
900
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,96069,911
( 76,902 )
2日目
95,96673,759
( 81,135 )
2日目
67,37153,526
( 58,879 )
2日目
61,70649,025
( 53,928 )
2日目
72,11157,299
( 63,029 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です
・ロックストッパー付です
【材質】
・荷台:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・本体表面処理:メラミン焼き付け塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付 PHTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付 PHTシリーズ
鋼鉄製平台車 キャスター自在ブレーキ付 PHTシリーズ
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付)オール自在タイプ(ストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付)自在・固定タイプ(ストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・とめたろう付)オール自在タイプ(ストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・とめたろう付)自在・固定タイプ(ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格61,706-54,291 -16,75118,12217,41918,883
通常出荷日2日目2日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質スチール製スチール製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)500500250250250250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1荷台:スチール荷台:スチール荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
よく一緒に購入される商品

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト