17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

缶スタンド 本体スチール製(段積み可能・キャスター付) KANP-S-C

通常単価(税別)
25,76621,488
税込単価
28,34323,637
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。・油(液体)の残量が少なくなってきたら...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4550414383795
  • トラスココード
    395-0270
  • 質量(g)
    9200
  • 材質1
    本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 高さ(mm)
    618
  • 幅(mm)
    435
  • 奥行(mm)
    440
  • 適合本数(本)
    1
  • 適合容器
    一斗缶・ペール缶
  • 組立/完成
    組立品

型番:

KANP-S-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KANP-S-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶運搬車
本体材質
スチール製
本体/オプション
本体
JANコード
4550414383795
トラスココード
395-0270
質量(g)
9200
材質1
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
高さ(mm)
618
幅(mm)
435
奥行(mm)
440
適合本数(本)
1
適合容器
一斗缶・ペール缶
組立/完成
組立品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KANP-S-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,76621,488
( 23,637 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
・油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。
・KANP-Sの段積みが可能(2段まで)です。
【用途】
・一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
【材質】
・本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

缶スタンド 本体スチール製(段積み可能・キャスター付) KANP-S-Cの型番KANP-S-Cのページです。 型番KANP-S-Cに関する仕様情報を記載しております。
缶スタンド 本体スチール製(段積み可能・キャスター付) KANP-S-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
缶スタンド 本体スチール製(段積み可能・キャスター付) KANP-S-C
ドラム缶運搬車 TDR-1
ドラム缶運搬車 ASDR-2
TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304
缶スタンド(ペール缶用)
ペール缶スタンド
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山MECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)
通常価格25,76656,640254,82926,80437,906 -20,027 -
通常出荷日1日目4日目8日目1日目1日目1日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車
本体材質スチール製スチール製ステンレス製ステンレス製ステンレス製スチール製
本体/オプション本体本体本体-本体本体
JANコード4550414383795498999923383445504140339284989999452679--
トラスココード395-0270440-8462257-5467855-7795--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト