17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CR-Scan Lizard プレミアムキット CR-SCAN-LIZARD
  • 正面画像
  • 背面画像

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CR-Scan Lizard プレミアムキット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CR-SCAN-LIZARD

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

本物そっくりの3Dモデルを生成。簡単に3Dデータを作成できるコンパクト型3Dスキャナー。

指定中の仕様・寸法情報

種類
3Dスキャナー
精度(mm)
0.05
シングルキャプチャ範囲(mm)
200×100
点群データ間隔(mm)
0.1~0.2
スキャン可能な最小体積(mm)
15×15×15
スキャン速度(fps)
10
スキャン距離(mm)
150~400
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト