17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

3Dプリンター用接着剤 50ml

通常単価(税別)
3,6274,500
税込単価
3,9904,950
通常出荷日:4日目

ラフトや造形物が定着しやすくなるように設計された3Dプリンター用接着剤。

  • 使用できる材質が異なりますので、スペックをご確認ください。
  • 本製品はガラスボードや金属製の造形テーブルに塗布して使用します。
  • 表面に特殊加工が施された造形面や定着シートとの併用はできません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

適用素材

最小発注数量
フレックス(TPU、TPE、TPC等のゴムライク)
1個
オリジナル(ABS、PLA、PETG、HIPS、ASA、TPU等)
1個
ナイロン
1個
ポリカーボネート
1個
ポリプロピレン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
4日目
3,627
( 3,990 )
4日目
4,500
( 4,950 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目
4,500
( 4,950 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラフトや造形物が定着しやすくなるように設計された3Dプリンター用接着剤。

ご注意

  • 使用できる材質が異なりますので、スペックをご確認ください。
  • 本製品はガラスボードや金属製の造形テーブルに塗布して使用します。
  • 表面に特殊加工が施された造形面や定着シートとの併用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Dプリンター用接着剤 50mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Dプリンター用接着剤 50ml
3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ
3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ FZ2100
3Dプリンター用フィラメント PEEKタイプ PFLUON 8100G
3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500g
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(フレキシブル75Aタイプ)
メーカーMAGIGOOホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマー
通常価格3,627-3,300 -5,733 -10,647 -17,064 -12,204
通常出荷日4日目12日目〜10日目〜10日目1日目〜10日目〜
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
種類詳細接着剤-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト