ツール用品技術窓口

確定しました

超即効タイプ 強力乾燥剤 OZO-Z

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:4日目

一般シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、約3時間で急速に湿度を下げることができる強力乾燥剤。

型番:

OZO-Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OZO-Zの仕様・寸法情報

種類
消耗品
種類詳細
強力乾燥剤
成分
塩化マグネシウム、酸化マグネシウム
内容量
10g×5袋入り

型番リスト

表示件数
型番
OZO-Z

内容量

最小発注数量
10g×5袋入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
4日目

詳細情報

基本情報

一般シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、約3時間で急速に湿度を下げることができる強力乾燥剤。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超即効タイプ 強力乾燥剤 OZO-Zの型番OZO-Zのページです。 型番OZO-Zに関する仕様情報を記載しております。
超即効タイプ 強力乾燥剤 OZO-Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超即効タイプ 強力乾燥剤 OZO-Z
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 240Zタイプ)黒
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 540Zタイプ)黒
3Dプリンター用接着剤 50ml
HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ
メーカーオゾ化学技研ホッティーポリマーホッティーポリマーMAGIGOOホッティーポリマーホッティーポリマー
通常価格1,0005,265 -5,499 -3,627 -23,6803,300 -
通常出荷日4日目10日目8日目〜4日目1日目12日目〜
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
種類詳細強力乾燥剤-----
成分塩化マグネシウム、酸化マグネシウム-----
内容量10g×5袋入り-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト