17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Sermoon V1 Pro FDM 3Dプリンター SERMOON-V1-PRO
  • 正面
  • 横アングル
  • 縦アングル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Sermoon V1 Pro FDM 3Dプリンター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SERMOON-V1-PRO

2024年09月に販売終了となりました。

ABSも使用できるコンパクトサイズの家庭向き3Dプリンター。ダイレクト式採用で柔らかい樹脂も造形可能。

指定中の仕様・寸法情報

造形方式
熱溶解積層方式
材料
PLA樹脂 / ABS樹脂 / TPU / PETG / PVB / ASA
最大造形サイズ(幅)(mm)
150~300mm未満
最大造形サイズ(奥行)(mm)
150~300mm未満
最大造形サイズ(高さ)(mm)
150~300mm未満
最小積層ピッチ
0.10㎜以上~0.20㎜未満
電源
その他
電源詳細情報
100~120V ac/200~240V ac(50/60Hz)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト