ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プロワークチェアミニ 黒

プロワークチェアミニ 黒 PW-100-01
通常単価(税別)
15,24813,436
税込単価
16,77314,780
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【仕様】・座面の高さをワークに合わせて簡単に調節できます。・張地:ビニールレザー張り

  • 商品画像は代表画像となります。

型番:

PW-100-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PW-100-01の仕様・寸法情報

種類
肘なし
色詳細
ブラック
材質1
座部:ビニールレザー
質量
5.4kg
座高(mm)
300~540
座幅(mm)
350
材質2
脚部:スチールパイプ(粉体塗装)
トラスココード
106-4119
JANコード
4901749236018
内容量
1脚

商品情報

【製品仕様】

  • 張地:ビニールレザー張り
  • 色:ブラック
  • 座幅(mm):350
  • 座高(mm):300~540

【材質】

  • 座部:ビニールレザー
  • 脚部:スチールパイプ(粉体塗装)

型番リスト

表示件数
型番
PW-100-01

内容量

最小発注数量
1脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,24813,436
( 14,780 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・座面の高さをワークに合わせて簡単に調節できます。
・張地:ビニールレザー張り

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロワークチェアミニ 黒の型番PW-100-01のページです。 型番PW-100-01に関する仕様情報を記載しております。
プロワークチェアミニ 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロワークチェアミニ 黒
セブンポーズチェア
ムーブスマート
プロワークチェア(スウィング機能なし)
ワーキングチェアジョイ
スタンディングサポート フォールディング
メーカールネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウ
通常価格15,24828,65114,51517,53914,715 -20,265
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目〜1日目
種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘なしその他
色詳細ブラック-----
材質1座部:ビニールレザー脚部:スチール、樹脂キャップ脚部:スチール、樹脂キャップ座部:ビニールレザー座部:ビニールレザースチール、ビニールレザー
質量5.4kg6.4kg5.0kg7.1kg4.5kg6.8kg
座高(mm)300~540450~535210~450320~850330~630-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト