ファクトリーサプライ用品技術窓口

吊りパレットミニ 606HPX

通常単価(税別)
59,85746,634
税込単価
65,84351,297
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・少量の荷物の積み下ろしに最適です【用途】・フォークリフトで荷役できない現場での使用に・スペー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    網パレット
  • 材質(本体)
    スチール
  • 最大積載荷重 (kg)
    300
  • 表面処理
    溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • トラスココード
    371-7088
  • 質量(g)
    46000.0
  • 脚部高さ(mm)
    55
  • 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
    600×600×750
  • 最大積載段数(段)
    4
  • 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
    450×55
  • 線径(mm)
    6
  • 網ピッチ(mm)
    50×50
  • フォーククリアランス(mm)間口×奥行
    450×450
  • シルバー
  • ゲート
    なし

ご注意

  • 重量物のため車上渡しになります。

型番:

606HPX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

606HPXの仕様・寸法情報

商品タイプ
網パレット
材質(本体)
スチール
最大積載荷重(kg)
300
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
トラスココード
371-7088
質量(g)
46000.0
脚部高さ(mm)
55
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
600×600×750
最大積載段数(段)
4
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
450×55
線径(mm)
6
網ピッチ(mm)
50×50
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
450×450
シルバー
ゲート
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
606HPX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,85746,634
( 51,297 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量の荷物の積み下ろしに最適です
【用途】
・フォークリフトで荷役できない現場での使用に
・スペースの狭い場所での搬送用機器として
【材質】
・スチール
・溶融亜鉛メッキ仕上げ

ご注意

  • 重量物のため車上渡しになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りパレットミニ 606HPXの型番606HPXのページです。 型番606HPXに関する仕様情報を記載しております。
吊りパレットミニ 606HPXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊りパレットミニ 606HPX
吊りパレット 1213HPX
パレボックス 吊りパレット
ネットパレット(吊りタイプ)キャスター付タイプ
ネットパレット(吊りタイプ)標準タイプ
パレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ
メーカーテイモーテイモーワコーパレットトラスコ中山トラスコ中山サンキン
通常価格59,85790,00062,79155,598 -46,810 -30,324 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目8日目〜
商品タイプ網パレット網パレット網パレット台車網パレット台車網パレット網パレット台車
材質(本体)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
最大積載荷重(kg)300100015007001000500
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ溶融亜鉛メッキ仕上げ----
トラスココード371-7088371-7090----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト