ファクトリーサプライ用品技術窓口

吊りパレット 1213HPX

通常単価(税別)
67,743
税込単価
74,517
通常出荷日:4日目

【特長】・鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み下ろしを安全に行えます。・折りたた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    網パレット
  • 材質(本体)
    スチール
  • 最大積載荷重 (kg)
    1000
  • 表面処理
    溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • トラスココード
    371-7090
  • 質量(g)
    122000.0
  • 材質2
    表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ(海外処理)
  • 脚部高さ(mm)
    100
  • 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
    1300×1200×895
  • 最大積載段数(段)
    4
  • 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
    1200×1150×690
  • 線径(mm)
    6
  • 網ピッチ(mm)
    50×50
  • フォーククリアランス(mm)間口×奥行
    1096×1041
  • シルバー
  • 適合キャスター
    WJ-150S、WK-150
  • ゲート
    前後両面半開

ご注意

  • 3点吊り厳禁
  • 片荷での吊り上げ作業禁止

型番:

1213HPX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1213HPXの仕様・寸法情報

商品タイプ
網パレット
材質(本体)
スチール
最大積載荷重(kg)
1000
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
トラスココード
371-7090
質量(g)
122000.0
材質2
表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ(海外処理)
脚部高さ(mm)
100
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
1300×1200×895
最大積載段数(段)
4
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
1200×1150×690
線径(mm)
6
網ピッチ(mm)
50×50
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
1096×1041
シルバー
適合キャスター
WJ-150S、WK-150
ゲート
前後両面半開
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1213HPX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,743
( 74,517 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み下ろしを安全に行えます。
・折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。
・吊り金具は高強度の鍛造品を採用しています。
・フォークリフトでの積み下ろしも可能です。
・屋外での使用も可能な溶融亜鉛メッキを採用しています。
【用途】
・建築現場への資材搬入。
・廃棄物の回収。
【材質】
・スチール
・表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ(海外処理)

ご注意

  • 3点吊り厳禁
  • 片荷での吊り上げ作業禁止
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りパレット 1213HPXの型番1213HPXのページです。 型番1213HPXに関する仕様情報を記載しております。
吊りパレット 1213HPXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊りパレット 1213HPX
吊りパレットミニ 606HPX
パレボックス 吊りパレット
ネットパレット(吊りタイプ)キャスター付タイプ
ネットパレット(吊りタイプ)標準タイプ
パレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ
メーカーテイモーテイモーワコーパレットトラスコ中山トラスコ中山サンキン
通常価格67,74346,63562,79155,598 -46,810 -29,655 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目8日目〜
商品タイプ網パレット網パレット網パレット台車網パレット台車網パレット網パレット台車
材質(本体)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
最大積載荷重(kg)100030015007001000500
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ溶融亜鉛メッキ仕上げ----
トラスココード371-7090371-7088----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト