17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無溶剤型エポキシ樹脂系塗り床剤

通常単価(税別)
48,357特別価格
税込単価
53,193特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ローラー塗布により手軽に床面の美装が可能です・施工に必要な工具含めセット品になっており、短時...

詳細を確認
  • 商品種類
    簡易補修剤
  • 質量(g)
    10000.0
  • 容量(kg)
    10
  • 硬化時間
    約24時間で歩行可能(気温により変動あり)
  • 施工面積([[M2]])
    20

ご注意

  • 溶剤かくはん後早急に使用する必要があります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
その他
グリーン
4967410107001
337-9165
1個
その他
ライトグリーン
4967410106998
337-9163
1個
-
4967410106981
337-9164
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,35743,052
( 47,357 )
1日目
48,35743,052
( 47,357 )
1日目
48,35743,052
( 47,357 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラー塗布により手軽に床面の美装が可能です
・施工に必要な工具含めセット品になっており、短時間での施工が可能です
【セット内容】
・本剤×2缶、硬化剤×2缶、ローラーハンドル×1個、ローラー×2個、養生用テープ×1個、ビニール手袋×2組、キット内容×1個

ご注意

  • 溶剤かくはん後早急に使用する必要があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無溶剤型エポキシ樹脂系塗り床剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無溶剤型エポキシ樹脂系塗り床剤
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用)
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用)
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー
ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤 ボンドシリンダーセット
ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドコニシコニシヘンケル
通常価格48,35738,75038,7503,15473031,367
通常出荷日1日目11日目11日目6日目6日目1日目
商品種類簡易補修剤--コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤
質量(g)10000.020500.020000.0---
容量(kg)102020---
硬化時間約24時間で歩行可能(気温により変動あり)-----
施工面積([[M2]])201.0(厚さ10mm)1.0(厚さ10mm)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング