17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

T字型バリカン

通常単価(税別)
83,485
税込単価
91,834
通常出荷日:4日目

【特長】・モーター駆動なので、「低振動」「低騒音」「排ガスゼロ」で負荷やストレスの少ないスマートな作業...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    275
  • 長さ(mm)
    1480
  • 電圧(V)
    50
  • 幅(mm)
    475

型番:

BTT510-1E
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BTT510-1Eの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
高さ(mm)
275
充電時間(分)
42
長さ(mm)
1480
電圧(V)
50
幅(mm)
475
JANコード
4934110010665
質量(g)
4000.0
トラスココード
387-0269
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
BTT510-1E

種類

充電時間(分)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
その他電動工具
42
4934110010665
4000.0
387-0269
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,485
( 91,834 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター駆動なので、「低振動」「低騒音」「排ガスゼロ」で負荷やストレスの少ないスマートな作業を実現します
・往復刈りが可能なため刈り残しが少なく、様々な角度に生えた草を刈りこむことができます
・小石の飛散が少なく、アスファルト上の草刈りも可能です
【用途】
・アスファルト上の草刈りや際狩り用に使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T字型バリカンの型番BTT510-1Eのページです。 型番BTT510-1Eに関する仕様情報を記載しております。
T字型バリカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T字型バリカン
刈払機 SSR2603-2T
GSG300型用 ガイド
4型ジスク用接続カップリング
太丸バリカン充電式
GSG300型用 ブレード(2枚)
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業ボッシュサンフレックスニシガキ工業ボッシュ
通常価格83,48542,67411,001 -1,84453,408 -10,320
通常出荷日4日目1日目1日目3日目1日目1日目
高さ(mm)275414----
長さ(mm)14801760----
電圧(V)50-----
幅(mm)475564----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト