17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWB

通常単価(税別)
29,42524,334
税込単価
32,36826,767
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・幅広天板と脚部伸縮で足元の安心感も抜群です・約22cmまでの段差を解消できます・奥行42cm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 天板高さ (m)
    1.01~1.23
  • JANコード
    4968757009300
  • トラスココード
    336-0005
  • 質量(g)
    9000.0
  • 材質1
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm)
    1200×420
  • 脚部伸縮ピッチ(mm)
    6
  • 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
    1230×610×190
  • Aマーク
    対応
  • 材質2
    カラーアルマイト

型番:

DRSWB-1200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DRSWB-1200の仕様・寸法情報

商品タイプ
脚部伸縮タイプ
最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
1.01~1.23
JANコード
4968757009300
トラスココード
336-0005
質量(g)
9000.0
材質1
アルミ合金
天板寸法(mm)
1200×420
脚部伸縮ピッチ(mm)
6
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
1230×610×190
Aマーク
対応
材質2
カラーアルマイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DRSWB-1200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,42524,334
( 26,767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広天板と脚部伸縮で足元の安心感も抜群です
・約22cmまでの段差を解消できます
・奥行42cm幅広タイプ
【用途】
・一般ご家庭での日曜大工、内外装補修作業、洗車作業、アウトドア用テーブル等に最適です
【材質】
・アルミ合金
・カラーアルマイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWBの型番DRSWB-1200のページです。 型番DRSWB-1200に関する仕様情報を記載しております。
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWB
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSB-1000
アルミ製脚部伸縮式足場台 DRS-Cシリーズ
コンステージ 移動式室内足場
アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)
1.03~1.47m 足場台(調整脚付)
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業ナカオアルインコエスコ
通常価格29,42525,64414,087 -383,23578,375 -47,120
通常出荷日1日目1日目1日目〜6日目10日目〜2日目
商品タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプその他脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ
最大使用質量(kg)100100100200150100
天板高さ(m)1.01~1.230.65~0.96-1.750.93~1.241.03~1.47
JANコード49687570093004968757009294----
トラスココード336-0005336-0017----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト