17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼

通常単価(税別)
84,914140,598特別価格
税込単価
93,405154,658特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です・アイボルトの作業時間を85%短縮できます・シャックルが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • 材質1
    ピン・シャックル:ステンレス鋼
  • 材質2
    バネ:ステンレス鋼

ご注意

  • ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
  • ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
  • ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
  • 使用荷重は垂直方向許容荷重です。
  • 鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ボルトサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

使用荷重(kN)

首下長(mm)

質量(g)

トラスココード

ボルトサイズ

最小発注数量
38
3.9
20
698.000
366-0121
M10
1個
38
6.2
24
623.000
366-0103
M12
1個
38
8.4
24
708.000
366-0112
M16
1個
59
16.6
30
1973.000
366-0106
M20
1個
59
18
36
2154.000
366-0115
M24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,91479,487
( 87,436 )
1日目
85,75880,278
( 88,306 )
1日目
95,28489,195
( 98,115 )
1日目
124,133116,200
( 127,820 )
1日目
140,598127,452
( 140,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です
・アイボルトの作業時間を85%短縮できます
・シャックルが360度回転します
・ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます
【用途】
・製品、部品、冶具、金型の運搬
・アイボルトの代用に
【材質】
・ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼

ご注意

  • ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
  • ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
  • ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
  • 使用荷重は垂直方向許容荷重です。
  • 鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼
リフティング・ピン セルフ・ロッキング 熱処理鋼
ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353.1008
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353.0008
メーカーHALDERHALDERHALDERHALDERHALDERHALDER
通常価格84,914-71,251 -15,759 -57,316 -82,57470,435
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目19日目
商品タイプアイボルトアイボルトアイボルト---
材質1ピン・シャックル:ステンレス鋼ピン・シャックル:熱処理鋼ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)ピン・シャックル:ステンレス鋼ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼ピン・シャックル:熱処理鋼 バネ:ステンレス鋼
材質2バネ:ステンレス鋼バネ:ステンレス鋼シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)バネ:ステンレス鋼バネ:ステンレス鋼バネ:ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト