17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジ山クランプ式リフティング・ピン熱処理鋼

通常単価(税別)
45,50584,533特別価格
税込単価
50,05692,986特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です・アイボルトの作業時間を85%短縮できます【用途】・頻繁...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • 材質1
    ピン・シャックル:熱処理鋼
  • 材質2
    バネ:ステンレス鋼
  • 材質3
    押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)

ご注意

  • ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
  • ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
  • ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
  • ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。
  • 耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ボルトサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

使用荷重(kN)

首下長(mm)

質量(g)

トラスココード

JANコード

ボルトサイズ

最小発注数量
21.5
7.8
24
280.000
366-0113
4030618716396
M14
1個
30
16.6
30
518.000
366-0111
4030618715214
M20
1個
36
23
36
1187.000
366-0120
4030618715221
M24
1個
45
33.8
40
1420.000
366-0114
4030618717355
M27
1個
45
42.3
45
1468.000
366-0119
4030618717362
M30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,50544,039
( 48,443 )
1日目
52,66350,967
( 56,064 )
1日目
65,56463,452
( 69,797 )
1日目
72,77568,124
( 74,936 )
1日目
84,53379,131
( 87,044 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です
・アイボルトの作業時間を85%短縮できます
【用途】
・頻繁にアイボルトの着脱を行う作業
・製品、部品、冶具、金型の運搬
・アイボルトの代用に
【材質】
・ピン・シャックル:熱処理鋼
・バネ:ステンレス鋼
・押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)

ご注意

  • ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
  • ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
  • ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
  • ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。
  • 耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ山クランプ式リフティング・ピン熱処理鋼のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ山クランプ式リフティング・ピン熱処理鋼
リフティング・ピン セルフ・ロッキング 熱処理鋼
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼
ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス
ネジ山クランプ式リフティング・ピン熱処理鋼 22352.0008
メーカーHALDERHALDERHALDERHALDERHALDERHALDER
通常価格45,505-15,759 -71,251 -84,914 -57,316 -42,539
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
商品タイプアイボルトアイボルトアイボルトアイボルト--
材質1ピン・シャックル:熱処理鋼ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)ピン・シャックル:熱処理鋼ピン・シャックル:ステンレス鋼ピン・シャックル:ステンレス鋼ピン・シャックル:熱処理鋼
材質2バネ:ステンレス鋼シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)バネ:ステンレス鋼バネ:ステンレス鋼バネ:ステンレス鋼バネ:ステンレス鋼
材質3押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)バネ:ステンレス鋼--押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト