17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

B/D 充電マルチツール ベーシック (18V)スターターキット

通常単価(税別)
25,146
税込単価
27,661
通常出荷日:1日目

【特長】・3種類のヘッドで穴あけネジ締め・切る・磨くが可能な基本セットです・D.I.Yの基本をこの一台...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • JANコード
    4536178002509
  • トラスココード
    227-2065
  • 回転数(回/分)
    0~800
  • 取付ビット径(mm)
    10
  • 質量(g)
    540.0

型番:

EVO185B1-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EVO185B1-JPの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
JANコード
4536178002509
トラスココード
227-2065
回転数(回/分)
0~800
取付ビット径(mm)
10
質量(g)
540.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EVO185B1-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,146
( 27,661 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3種類のヘッドで穴あけネジ締め・切る・磨くが可能な基本セットです
・D.I.Yの基本をこの一台で行えます。
・バッテリー2.0Ahに増量しました
・LEDライト搭載で暗所でも作業が容易です
【用途】
・DIY作業全般に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B/D 充電マルチツール ベーシック (18V)スターターキットの型番EVO185B1-JPのページです。 型番EVO185B1-JPに関する仕様情報を記載しております。
B/D 充電マルチツール ベーシック (18V)スターターキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B/D 充電マルチツール ベーシック (18V)スターターキット
#80サンドペーパー5枚セット
AC100Vマルチツールセット(トリマーヘッド付)EA813WA-118
AC100Vマルチツールセット(インフレーターヘッド付)EA813WA-116
AC100Vマルチツールセット(マルチハサミヘッド付)EA813WA-114
スターロック マルチツール用替刃 金属用
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERエスコエスコエスコマキタ
通常価格25,14696718,44516,17516,6453,809 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
種類その他電動工具-その他電動工具その他電動工具その他電動工具先端アクセサリ
JANコード4536178002509-----
トラスココード227-2065-----
回転数(回/分)0~800-----
取付ビット径(mm)10-----

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト