17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カメラ内蔵USBスピーカーフォン

通常単価(税別)
53,514
税込単価
58,865
通常出荷日:2日目

【特長】・カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラです・OS標準のドライバで動作し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    なし
  • 防水性
  • 奥行(mm)
    62
  • 高さ(mm)
    235
  • 幅(mm)
    62
  • ケーブル長(m)
    1.5
  • JANコード
    4969887781005
  • 質量(g)
    476.000
  • トラスココード
    246-3731

型番:

CMS-V47BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CMS-V47BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
なし
防水性
奥行(mm)
62
高さ(mm)
235
幅(mm)
62
ケーブル長(m)
1.5
JANコード
4969887781005
質量(g)
476.000
トラスココード
246-3731

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CMS-V47BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,514
( 58,865 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラです
・OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です
・USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です
・画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用しています
・カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵しています
・強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です
・カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付きです
・通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属しています
・幅×奥行×高さ(mm):62×62×235
【用途】
・SkypeなどのWEB会議用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメラ内蔵USBスピーカーフォンの型番CMS-V47BKのページです。 型番CMS-V47BKに関する仕様情報を記載しております。
カメラ内蔵USBスピーカーフォンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カメラ内蔵USBスピーカーフォン
ハンドマイク型拡声器スピーカー
車載用拡声装置 スピーカー
メガホン"かる~いホン"(軽量・耐水・耐衝撃タイプ)
フレキシブル型マイクロホン マイク
メガホン BMX-110
メーカーサンワサプライサンワサプライノボル電機ノボル電機ノボル電機オーム電機(ライト)
通常価格53,5147,41412,000 -14,00013,0002,582
通常出荷日2日目4日目4日目1日目4日目5日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音なしなしなしなしなしサイレン
防水性
奥行(mm)62-----
高さ(mm)235-----

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト