17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着剤用スプレーガン(自動ガン) COG2

通常単価(税別)
90,458特別価格
税込単価
99,504特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました・塗料調節...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ノズル口径

(mm)

液体噴出量

(ml/min)

JANコード

トラスココード

パターン開き(mm)

最小発注数量
1.2
150
4538995130298
383-4974
265
1個
1.8
250
4538995130304
383-4975
390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,45887,436
( 96,180 )
1日目
90,45887,436
( 96,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました
・塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました
・吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)
【用途】
・自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤用スプレーガン(自動ガン) COG2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤用スプレーガン(自動ガン) COG2
丸吹自動ガン WIDER1A
食液塗布専用自動ガン
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5P-2.0型
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格90,45839,75032,64521,56324,45123,704
通常出荷日1日目1日目1日目2日目7日目9日目
取付口(エア・液体)G1/4(空気)、G3/8(液剤)霧化エア(CAP)Φ8、作動エア(CYL)Φ6・G1/4 オスG1/4・G3/8G1/8G1/8G1/8
最高使用圧力(MPa)0.70.7----
質量(g)420.000400.000475.000---
空気使用量(L/min)375-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト