ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトミクス エポキシパテ スーパーウマール

通常単価(税別)
10,043
税込単価
11,047
通常出荷日:1日目

【特長】・コンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬...

詳細を確認
  • 商品種類
    コンクリート用補修剤
  • ホワイト
  • 可使時間
    10~15分
  • 容量(kg)
    4
  • 可使時間(25℃)
    10分~15分
  • 硬化時間(25℃)
    1.5時間~2時間
  • JANコード
    4971544160511
  • トラスココード
    228-0135
  • 材質1
    無溶剤エポキシ樹脂

ご注意

  • 可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。
  • 気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗り可能までの時間は遅くなります。
  • 特に、5℃以下でのご使用は避けてください。

型番:

00001-70083
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00001-70083の仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
ホワイト
可使時間
10~15分
容量(kg)
4
可使時間(25℃)
10分~15分
硬化時間(25℃)
1.5時間~2時間
JANコード
4971544160511
トラスココード
228-0135
材質1
無溶剤エポキシ樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
00001-70083
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,043
( 11,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです
・グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です
・無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません
【用途】
・コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に
【材質】
・無溶剤エポキシ樹脂

ご注意

  • 可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。
  • 気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗り可能までの時間は遅くなります。
  • 特に、5℃以下でのご使用は避けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトミクス エポキシパテ スーパーウマールの型番00001-70083のページです。 型番00001-70083に関する仕様情報を記載しております。
アトミクス エポキシパテ スーパーウマールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトミクス エポキシパテ スーパーウマール
ひび割れ補修剤 eiプラスパック
ロックタイト "クラックフィラーSL"
コンクリートリペア CR-20
カップセメント
コンクリート補修剤 コンクリートリペア600
メーカーアトムハウスペイントABC商会ヘンケル旭エンジニアリングアサヒペンスリーエムジャパン
通常価格10,04319,165 -9,53256,875610 -12,089
通常出荷日1日目8日目1日目4日目1日目1日目
商品種類コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤その他コンクリート用補修剤
ホワイトホワイトその他グレー
可使時間10~15分-----
容量(kg)4-----
可使時間(25℃)10分~15分-----
よく一緒に購入される商品

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト