17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビクタープラス ツールバック

通常単価(税別)
8,52011,633
税込単価
9,37212,796
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・空調バッグユーザーのニーズに応えるべく、細かいところまで熟考された、ビクター製空調ツールバッ...

詳細を確認

ご注意

  • 過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
  • 本来の目的以外で使用しないでください。雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
  • リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常がある場合は使用しないでください。
  • 火気のある場所でのご使用は生地を傷めますのでおやめください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

ポケット数(個)

最小発注数量
Lサイズ 
4953998009578
340-9087
295
280(ハンドルアップ時:345)
510
3308.000
28
1個
Mサイズ
4953998009592
340-9089
325
345
320
1391.000
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,633
( 12,796 )
1日目
8,520
( 9,372 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調バッグユーザーのニーズに応えるべく、細かいところまで熟考された、ビクター製空調ツールバッグです
・汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で、液漏れ防止剤を安心して収納可能
・ポケットは形状を保つ設計で、工具が引っ掛かりにくく、出し入れがスムーズに行えます
・サポート付きショルダーベルト付属負荷のかかる部分にはコーデュラ生地を採用しているため、タフな耐久性を実現しました
【用途】
・空調工事で使用する工具などの収納

ご注意

  • 過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
  • 本来の目的以外で使用しないでください。雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
  • リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常がある場合は使用しないでください。
  • 火気のある場所でのご使用は生地を傷めますのでおやめください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビクタープラス ツールバックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクタープラス ツールバック
ウエストライン 電工ターポリンバッグ
ヒューソリッド ツールギア ツールバック
ツールバック TB-4525
ヒューソリッド ツールギア 工具バック
Mr.ツールバックKS MB-3
メーカーフジ矢フジ矢ペンギンエーストップ工業ペンギンエースリングスター
通常価格8,520-3,539 -3,906 -9,7505,723 -3,128
通常出荷日1日目〜3日目1日目〜4日目4日目〜2日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールバッグツールホルダーパーツケースツールバッグパーツケースキャリーバッグ
青・黒ブラック----
材質1ポリエステル/コーデュラ本体:布、EVA樹脂----
仕様耐荷重:25kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト