17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストロングライト(耐薬外筒)

通常単価(税別)
31,92240,597
税込単価
35,11444,657
通常出荷日:1日目

【特長】・外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています・...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 電源
    AC
  • コード長さ (m)
    5
  • 特殊用途
    防水
  • 演色性
    Ra80
  • 色温度(K)
    5000
  • 本体寸法(mm)幅
    Φ53
  • タイプ
    耐薬品外筒
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)

全長(mm)

最小発注数量
970
4571169245664
354-1842
950
9
684
1個
2270
4571169245695
354-1847
1450
15
1302
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,922
( 35,114 )
1日目
40,597
( 44,657 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています
・器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です
・蛍光管器具の約1.5倍の明るさを発揮します
・ON-OFFのスイッチ付きです
・保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます
【用途】
・電源が取れるところの補助照明として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングライト(耐薬外筒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングライト(耐薬外筒)
停電時継続点灯耐薬外筒タイプ
ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ
ストロングライト(スリム)連結タイプ
ストロングライト (耐圧・防爆型)
ストロングライトLED取付タイプ連結端末用
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格31,922-41,47233,656 -31,227 -119,70030,187 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
商品の種類LEDLEDLEDLED蛍光灯LED
電源ACACACACACAC
コード長さ(m)5555-5
特殊用途防水防滴防水防水防爆防水
演色性Ra80Ra80----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト